Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M8 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505137


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505007


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M8 100.0 mm Acciaio inossidabile

10504888


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro spalla
    10.0 mm
Vite di spallamento M10 25.0 mm Acciaio inossidabile

10505205


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 35.0 mm Acciaio inossidabile

10505243


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505328


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 100.0 mm Acciaio inossidabile

10505403


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M10 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505236


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505311


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505229


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 55.0 mm Acciaio inossidabile

10505304


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505359


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M3 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 12.0 mm Acciaio inossidabile

10505847


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M20 100.0 mm Acciaio inossidabile

10505731


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm
Vite di spallamento M20 50.0 mm Acciaio inossidabile

10505748


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm
Vite di spallamento M10 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505380


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505274


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M3 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505816


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M12 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505434


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm