Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
333 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
Richiedi il lead time qui
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
Impronta con intaglio
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
42874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
7184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
40.0 mm
Impronta con intaglio
8766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
16148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
20.0 mm
Impronta con intaglio
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
50.0 mm
Impronta con intaglio
8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Impronta con intaglio
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
70.0 mm
Impronta con intaglio
Richiedi il lead time qui
M2
5.0 mm
Impronta con intaglio
7149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
Impronta con intaglio
45720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Impronta con intaglio
11353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
10.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 17
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10039373


Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon Nero

10039298


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Nylon Nero

10038383


Livelli di giacenza
15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm PA Naturale

10039403


Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon Nero

10038888


Livelli di giacenza
42874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Naturale

10039205


Livelli di giacenza
21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm PP Naturale

10039120


Livelli di giacenza
7184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturale

10039021


Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 10.0 mm PP Naturale

10038802


Livelli di giacenza
8766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Nero

10038635


Livelli di giacenza
16148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturale

10038659


Livelli di giacenza
1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10x1.5 mm 20.0 mm PP Naturale

10039595


Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M12 50.0 mm Nylon Naturale

10039670


Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 16.0 mm PA Naturale

10039755


Livelli di giacenza
8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 70.0 mm Nylon Naturale

10039748


Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 5.0 mm Nylon Naturale

10038307


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M10 30.0 mm Nylon Naturale

10039601


Livelli di giacenza
7149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon Nero

10038673


Livelli di giacenza
45720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M10 40.0 mm Nylon Naturale

10039618


Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 10.0 mm Nylon Naturale

10039724


Livelli di giacenza
11353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale