Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta a croce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare