Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0328 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0734 € - 0,0906 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare