Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite ha una testa ovale e una struttura Philips e riunisce le caratteristiche dei rivetti con testa a cupola e svasata. In nylon naturale, è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e settori.
Codice articolo Essentra :

10296110

Codice articolo precedente:

50M030050M008

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0403 €
5000 - 19999 0,0362 €
20000 + 0,0326 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

40,30 €

1000 x 0,0403 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Livello vite svasata 90 / 92
Lunghezza filetto 5.6 mm
Dimensioni filettatura M3 x 0.5
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta a croce
Codice doganale 3926909790
Tipo testa Testa ovale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci