Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0356 € - 0,0439 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0357 € - 0,044 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | 4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare