Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,2268 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0457 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0547 € - 0,0676 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0411 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare