Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M3 16.0 mm PC Trasparente

Vite con testa bombata a croce in policarbonato (PC) trasparente per una soluzione resistente ed esteticamente accattivante, con buona resistenza alla temperatura. Il PC è un'ottima opzione per le applicazioni in ambito elettrico, retail e per punti vendita.
Codice articolo Essentra :

10218624

Codice articolo precedente:

170031600022

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,362 €
500 - 999 0,2763 €
1000 + 0,2224 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

36,20 €

100 x 0,362 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo vite Vite per metallo
Colore Trasparente
Finitura Senza finitura
Materiale PC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci