Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

Nylon 6/6 M3 X .5 Flat Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10397039

Codice articolo precedente:

50M030050H010

111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0406 €
5000 - 19999 0,0366 €
20000 + 0,0329 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

40,60 €

1000 x 0,0406 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 6.3 mm
Altezza testa 1.7 mm
Lunghezza filetto 8.3 mm
Dimensioni filettatura M3 x 0.5
Diametro interno ingranaggio 0.5 mm
Tipo testa Testa piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci