10397077
50M030050H025
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,042 € |
| 5000 - 19999 | 0,0378 € |
| 20000 + | 0,034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.248 in |
|---|---|
| Diametro testa | 6.3 mm |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Lunghezza filetto | 23.3 mm |
| Lunghezza filetto | 0.917 in |
| Dimensioni filettatura | M3 x 0.5 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.02 in |
| Diametro interno ingranaggio | 0.5 mm |
| Tipo testa | Testa piatta |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard | REACH, RoHS, UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare