Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3.5 35.0 mm Nylon Naturale

Nylon 6/6 M3.5 X .6 Flat Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10397596

Codice articolo precedente:

50M035060H035

5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,062 €
2500 - 9999 0,0558 €
10000 + 0,0502 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

31,00 €

500 x 0,062 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.3 mm
Lunghezza filetto 35.0 mm
Dimensioni filettatura M3.5
Diametro interno ingranaggio 0.6 mm
Tipo testa Testa a filo
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Materiale Nylon
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci