Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Nylon 6/6 M6 X 1 Flat Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10399200

Codice articolo precedente:

50M060100H040

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0815 €
2500 - 9999 0,0733 €
10000 + 0,066 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

40,75 €

500 x 0,0815 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.6 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 36.7 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Tipo testa Testa piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci