Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1336 € - 0,2432 € 2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
10.1 mm
Impronta a croce
0,1395 € - 0,2542 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € 10048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
12.2 mm
Impronta a croce
0,1264 € - 0,2307 € 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
10.2 mm
Impronta a croce
0,1193 € - 0,2169 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1135 € - 0,1561 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,7917 € - 1,2062 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,677 € - 1,0681 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,9244 € - 1,4094 € 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,7323 € - 1,1551 € 688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,5527 € - 0,8719 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
Impronta a croce
1,1302 € - 1,6166 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0355 € - 0,0438 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
Impronta con intaglio
0,0401 € - 0,0495 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta con intaglio
0,0607 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
6.7 mm
Impronta con intaglio
0,0361 € - 0,0446 € 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,1852 € - 0,2286 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
20.4 mm
Impronta con intaglio
0,066 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
36.7 mm
Impronta con intaglio
0,2707 € - 0,3342 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
55.0 mm
Impronta con intaglio
0,0332 € - 0,041 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
10.3 mm
Impronta con intaglio
  • di 8
Vite Impronta a croce M5 10.1 mm PC Trasparente

10218839

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1336 €

Livelli di giacenza
2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10219096

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M4 12.2 mm PC Trasparente

10218723

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
10048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.2 mm PC Trasparente

10218716

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

10218587

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237830

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M8 PC Trasparente

10219485

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M6 PC Trasparente

10219447

Fascia di prezzo
1,0681 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M8 PC Trasparente

10219492

Fascia di prezzo
1,4094 € - 0,9244 €

Livelli di giacenza
686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M8 PC Trasparente

10219478

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M6 PC Trasparente

10219430

Fascia di prezzo
0,8719 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M6 PC Trasparente

10219454

Fascia di prezzo
1,6166 € - 1,1302 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398005

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    5.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398579

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10399156

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 13.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10398036

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10399811

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.3 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10399200

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    36.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400111

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10397046

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.3 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm