Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10050712
0100080500VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,195 € |
1000 - 1999 | 0,1855 € |
2000 + | 0,1666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 0.067 in |
---|---|
Altezza testa | 1.7 mm |
Lunghezza filetto | 8.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.315 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Colore | Naturale |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Tipo vite | Vite per metallo |
Tipo testa | Testa con dente di metallo |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Specifiche | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | ISO 2009 |
Specifiche | NF E 25-123 |
Specifiche | DIN 963 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare