Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo Essentra :

10051634

Codice articolo precedente:

0100520500VR

97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,3748 €
1000 - 1999 1,3085 €
2000 + 1,1759 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

137,48 €

100 x 1,3748 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche ISO 2009
Specifiche NF E 25-123
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci