Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Acciaio temperato Bianco

Questa vite a testa svasata a spacco è realizzata in acciaio zincato. Fa riferimento allo standard DIN 963 e ISO 2009.
Codice articolo Essentra :

10183045

Codice articolo precedente:

080041040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,065 €
1000 + 0,0467 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

32,50 €

500 x 0,065 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.2 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Bianco
Finitura Zincato
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche DIN 963
Codice doganale 7318190090
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci