Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10294505

Codice articolo precedente:

50M020040H016

1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 1.2 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M2
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa zigrinata con spalla
Specifiche DIN 963, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963
Specifiche NF E 25-123

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci