Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2.5 20.0 mm Nylon Naturale

Nylon 6/6 M2.5x.45 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10295120

Codice articolo precedente:

50M025045H020

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0417 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,70 €

1000 x 0,0417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa zigrinata con spalla
Specifiche DIN 963, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche NF E 25-123
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci