Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,382 € - 2,683 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,5287 € - 0,5955 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,712 € - 0,8023 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3154 € - 0,4724 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,5287 € - 0,5955 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1805 € - 1,348 € | Richiedi il lead time qui |
M1.2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,513 € - 0,5771 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3154 € - 0,4724 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3442 € - 0,5169 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,492 € - 3,5455 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,424 € - 0,636 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,6125 € - 0,6897 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3049 € - 0,458 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
3,3243 € - 3,7432 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1805 € - 1,348 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M1.2
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
0,2252 € - 0,2252 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,5388 € - 1,8515 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1043 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,6646 € - 1,1648 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0489 € - 0,083 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare