Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0321 € - 0,0397 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta a croce
0,0633 € - 0,0781 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
NF E 25-123
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,2176 € - 0,2687 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
NF E 25-123
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,2008 € - 0,2479 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0517 € - 0,0638 € 8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
NF E 25-123
Nylon
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,7617 € - 1,1425 € 384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
1,6229 € - 2,4343 € Richiedi il lead time qui
M6
Nero
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
3,0102 € - 3,3898 € Richiedi il lead time qui
M5
Beige
UL94 V-0
PPS
Impronta a croce
0,5287 € - 0,5955 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
1,9763 € - 2,2249 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
0,5235 € - 0,7852 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
0,6923 € - 1,0378 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
0,6125 € - 0,6897 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
10,0124 € - 23,6646 € Richiedi il lead time qui
M6
Beige
UL94 V-0
PPS
Impronta a croce
6,6749 € - 15,7764 € Richiedi il lead time qui
M6
Beige
UL94 V-0
PPS
Impronta a croce
1,5051 € - 1,7014 € Richiedi il lead time qui
M3
Beige
UL94 V-0
PPS
Impronta a croce
1,8454 € - 2,081 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
0,3154 € - 0,4724 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Nero
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
  • di 25
Vite Impronta a croce M2.5 5.0 mm Nylon Naturale

10295151

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    4.4 mm
  • Diametro massimo testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm Nylon Naturale

10298145

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    10.9 mm
  • Diametro massimo testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite Impronta con intaglio M2.5 20.0 mm Nylon Naturale

10295120

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M2.5 25.0 mm Nylon Naturale

10295137

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M10 30.0 mm Nylon Naturale

10400098

Fascia di prezzo
0,2687 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M10 20.0 mm Nylon Naturale

10400074

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 35.0 mm Nylon Naturale

10398050

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0517 €

Livelli di giacenza
8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M4 Reny Nero

10587805

Fascia di prezzo
1,1425 € - 0,7617 €

Livelli di giacenza
384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M6 Reny Nero

10587911

Fascia di prezzo
2,4343 € - 1,6229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M5 PPS Beige

10343203

Fascia di prezzo
3,3898 € - 3,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M2 Reny Naturale

10342411

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M6 Reny Naturale

10342688

Fascia di prezzo
2,2249 € - 1,9763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M4 Reny Nero

10587782

Fascia di prezzo
0,7852 € - 0,5235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M5 Reny Nero

10587836

Fascia di prezzo
1,0378 € - 0,6923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M4 Reny Naturale

10342565

Fascia di prezzo
0,6897 € - 0,6125 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M6 PPS Beige

10343296

Fascia di prezzo
23,6646 € - 10,0124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M6 PPS Beige

10343272

Fascia di prezzo
15,7764 € - 6,6749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M3 PPS Beige

10343081

Fascia di prezzo
1,7014 € - 1,5051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa con dente di metallo
Vite Impronta a croce M4 Reny Naturale

10342626

Fascia di prezzo
2,081 € - 1,8454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M2.6 Reny Nero

10587638

Fascia di prezzo
0,4724 € - 0,3154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata