Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1501 € - 0,2067 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1657 € - 0,3002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0545 € - 0,0545 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4277 € - 1,4588 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,016 € - 0,016 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1298 € - 0,1798 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1049 € - 0,1657 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1045 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1321 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0866 € - 0,0866 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1062 € - 0,1812 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,1826 € - 2,0678 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0696 € - 0,1184 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1069 € - 0,1812 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,3285 € - 2,0678 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio