Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0423 € - 0,0497 € | 4751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 9548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1244 € - 0,1458 € | 1815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4957 € - 0,5792 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5991 € - 0,6996 € | 7008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1067 € - 0,1247 € | 3083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1582 € - 0,186 € | 30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4625 € - 0,4625 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1485 € - 0,1735 € | 14634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5282 € - 0,6175 € | 12009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5339 € - 0,626 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1344 € - 0,1569 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2402 € - 0,279 € | 10270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,1798 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1805 € - 0,2124 € | 37346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0407 € - 0,0477 € | 36170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,1416 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,1416 € | 33255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0745 € - 0,0873 € | 17705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare