Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2231 € - 0,2754 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 5154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1901 € - 0,2347 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 5965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0601 € - 0,0742 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare