Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2017 € - 0,2128 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0469 € - 0,0551 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
PA
15.0 mm
Impronta con intaglio
0,0371 € - 0,0435 € 2303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PA
2.5 mm
Impronta con intaglio
0,7572 € - 1,6581 € 4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
0,7572 € - 1,6581 € 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,314 € - 2,8879 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,2661 € - 4,6565 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,6806 € - 5,4718 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,1846 € - 1,1846 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
0,046 € - 0,0641 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0657 € - 0,0771 € 6430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0516 € - 0,0718 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0661 € - 0,0775 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
18.0 mm
Impronta con intaglio
0,6272 € - 0,7342 € 3097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,3357 € - 0,3924 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
NF E 25-123
PP
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,2238 € - 0,2597 € 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,0787 € - 0,0923 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,2597 € - 0,3026 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Impronta con intaglio
1,1759 € - 1,3748 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 25
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm PA Naturale

10052198

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 15.0 mm PA Naturale

10052112

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 2.5 mm PA Naturale

10051863

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
2303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219904

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10219973

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219911

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10220009

Fascia di prezzo
2,8879 € - 1,314 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220054

Fascia di prezzo
4,6565 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220078

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,6806 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219959

Fascia di prezzo
1,1846 € - 1,1846 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183007

Fascia di prezzo
0,0641 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm PA Naturale

10052129

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
6430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183052

Fascia di prezzo
0,0718 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M4 18.0 mm Nylon Naturale

10052204

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 50.0 mm PA Nero

10051825

Fascia di prezzo
0,7342 € - 0,6272 €

Livelli di giacenza
3097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm PP Naturale

10051672

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 60.0 mm PA Naturale

10051887

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm PA Naturale

10051979

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M8 4.7 mm PA Naturale

10051832

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    4.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm PVDF Naturale

10051634

Fascia di prezzo
1,3748 € - 1,1759 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio