Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0599 € - 0,095 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0562 € - 0,0889 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0462 € - 0,0732 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0675 € - 0,079 € | 4556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0631 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0626 € - 0,0731 € | 4587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0661 € - 0,0773 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,069 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1059 € - 0,1239 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0924 € - 0,1079 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0684 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0609 € - 0,0713 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 10930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0349 € - 0,041 € | 3642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0116 € - 0,0116 € | 7295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0825 € - 0,0963 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0816 € - 0,0954 € | 12606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0642 € - 0,0751 € | 9633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0327 € - 0,0327 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare