Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
| 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare