Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0831 € - 0,1423 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
8.0 mm
0,0831 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
6.0 mm
0,10 € - 0,1713 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
16.0 mm
0,1699 € - 0,2887 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
0,092 € - 0,1575 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PA Naturale

10338292

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

10338285

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PA Naturale

10338360

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

10338445

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

10338322

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio