La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,0678 € - 55,0678 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
23,4036 € - 26,0109 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
19,4696 € - 21,6449 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
11,0964 € - 12,9236 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
81,2748 € - 92,8771 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
40,9965 € - 51,2476 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
38,206 € - 42,4561 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
45,1544 € - 51,5457 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
25,3475 € - 28,1399 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare