I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,6006 € - 20,6006 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
20,0378 € - 20,0378 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
25,3254 € - 25,3254 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
17,4987 € - 17,4987 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alluminio
|
||
19,0301 € - 19,0301 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alluminio
|
||
27,8645 € - 27,8645 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
1.102 in
28.0 mm
|
Alluminio
|
||
14,2136 € - 14,2136 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
13,4414 € - 13,4414 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
15,9151 € - 15,9151 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
19,3965 € - 19,3965 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
20,7138 € - 20,7138 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alluminio
|
||
21,9749 € - 21,9749 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
17,107 € - 21,4748 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alluminio
|
||
53,3433 € - 69,3584 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Foro passante
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
23,079 € - 28,8623 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alluminio
|
||
21,0164 € - 27,4063 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Blind Thread
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
12,6261 € - 12,6261 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
17,2632 € - 17,2632 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,4262 € - 6,4262 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
||
21,9749 € - 21,9749 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare