I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7147 € - 11,89 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3,3162 € - 3,33 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
2,349 € - 2,3766 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
2,3714 € - 2,3714 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
8,7355 € - 8,8568 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
2,6518 € - 2,6518 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
2,5839 € - 2,6115 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
2,5119 € - 2,5119 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
6,0521 € - 6,0936 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
5,8311 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
4,3387 € - 4,3526 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
2,7338 € - 2,7338 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
4,0925 € - 4,0925 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
4,1453 € - 4,1729 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
4,2158 € - 4,2158 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
8,6361 € - 8,7742 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
4,3622 € - 4,3622 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
6,5802 € - 6,5802 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
4,1453 € - 4,1729 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2,349 € - 2,3766 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare