Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio di giunzione

 (2 categorie prodotti)


Dado a barilotto a croce

I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.

I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.

Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.

  • Materiali: lega di zinco e acciaio
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1585

Viti di giunzione

Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.

Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).

Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR1585