Menu Ricerca

Giunti sferici e raccordi - con tappo di chiusura

In produzione

Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.

Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature.
  • Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d4 Verso del filetto d1 l1 ±0.3 Materiale d3 Acquista
Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acciaio inossidabile
10.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acciaio
10.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio
16.0
Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acciaio
10.0
Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile
16.0
Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acciaio inossidabile
10.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
Richiedi il lead time qui
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acciaio inossidabile
13.0
Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acciaio
8.0
Richiedi il lead time qui
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acciaio
16.0
Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acciaio
8.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
Richiedi il lead time qui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile
16.0
Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
  • di 2
Giunto a sfera e raccordo Destra 10.0 M6 Acciaio inossidabile

20213367


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M14 Acciaio

20213251


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 10.0 M6 Acciaio

20213206


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio

20213329


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio

20213336


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M12 Acciaio

20213312


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 10.0 M6 Acciaio

20213282


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M16 Acciaio

20213268


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 16.0 M12 Acciaio inossidabile

20213398


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 10.0 M6 Acciaio inossidabile

20213459


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio inossidabile

20213503


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 13.0 M8 Acciaio inossidabile

20213374


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M16 Acciaio

20213343


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M14 Acciaio

20213244


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 8.0 M5 Acciaio

20213190


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 16.0 M10 Acciaio

20213220


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 8.0 M5 Acciaio

20213275


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M14 Acciaio inossidabile

20213411


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M10 Acciaio inossidabile

20213473


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio inossidabile

20213497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0