Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polipropilene Rondelle piatte

 (1 categoria prodotto)


Rondelle piatte - Plastica

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: