Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ASME Polipropilene Protezioni per la parte rialzata della flangia

 (1 categoria prodotto)


Protezioni per flange a faccia rialzata e perni

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SR1355