Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ISO Metallo Sigilli per camion e container Sigilli antimanomissione di sicurezza

 (1 categoria prodotto)


Sigilli a chiodo

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018