W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(20 Produkty)
Śruby plastikowe stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych elementów metalowych w aplikacjach wymagających odporności chemicznej, elektrycznej izolacji oraz redukcji masy. Wykorzystywane są w branżach takich jak elektronika, motoryzacja, przemysł chemiczny czy medycyna, gdzie istotne są właściwości dielektryczne i odporność na korozję.
Śruby plastikowe znajdują zastosowanie w:
Essentra Components oferuje szeroki wybór śrub plastikowych, w tym:
Odporność na korozję – idealne do środowisk o wysokiej wilgotności lub narażonych na działanie chemikaliów.
Odwiedź naszą stronę Śruby plastikowe | Essentra Components, aby zapoznać się z pełną ofertą. Dzięki intuicyjnym filtrom szybko znajdziesz odpowiednie śruby do Twoich potrzeb, uwzględniając materiał, rozmiar gwintu czy typ łba.
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
Te pokrętła płaskie mają nylonowy łeb motylkowy, który zapewnia lepszy chwyt podczas dokręcania.
Płytki mocujące wykonane z HDPE w kolorze naturalnym idealnie nadają się jako elementy odprężające w okablowaniu elektrycznym.
Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe
Grupa SR: SR1977
Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
Zapewniają szybkie i łatwe mocowanie płyt panelowych oraz możliwość dodatkowego dokręcenia.
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Elementy męskie i żeńskie są sprzedawane oddzielnie.
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Głowica w kształcie dysku z fazowanymi krawędziami zewnętrznymi
Śruby z łbem kwadratowym są stosowane wtedy, gdy łeb okrągły nie sprawdza się ze względu na kształt lub brak miejsca.
Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować