Meniu Caută

Despre Essentra Components

Despre Essentra Components

Îmbinăm în mod unic cunoștințele de specialitate și flexibilitatea unui producător cu gama și serviciile unui distribuitor.

Essentra Components este lider pe piața mondială a componentelor din mase plastice injectate, acoperite cu vinil, și metalice. Avem o experiență de peste 65 de ani, producând componente esențiale pentru o gamă largă de industrii și aplicații.

Principala noastră prioritate este să le ușurăm viața clienților noștri. Din acest motiv, suntem prezenți la nivel internațional în 29 de țări de pe 4 continente. La fiecare comandă, oferim o experiență fără bătăi de cap prin intermediul celor 14 unități de producție, 34 de centre de distribuție și 40 de puncte de vânzare și service.

Dispunem de peste 45000 de piese standard și una dintre cele mai extinse oferte de produse din lume, toate disponibile pentru expediere imediată și livrare rapidă.

Gama noastră de produse include capace și bușoane, soluții de gestionare a firelor și cablurilor, protecții pentru flanșe, mânere, manete și manșoane, componente de acces, accesorii pentru plăci de bază și componente electronice.

Dacă proiectați un prototip, vă oferim mostre și schițe CAD gratuite pentru piesele noastre standard. Pentru proiectele dumneavoastră personalizate, putem crea și fabrica soluții construite pentru nevoile dumneavoastră, inclusiv prototipuri și imprimare 3D.

De ce Essentra Components?

Ne dovedim expertiza ca producător de peste 65 de ani.

Componentele noastre se regăsesc în aproape orice aplicație industrială. Concret, rezolvăm problemele clienților în fiecare zi în domenii precum producția de echipamente, industria auto, electronice industriale, producție, dispozitive medicale, energie regenerabilă, utilaje de producție, construcții și agricultură. În plus, cu gama noastră vastă de produse, avem capacitatea de a sprijini numeroase industrii emergente.

Îmbinăm în mod unic cunoștințele de specialitate și flexibilitatea unui producător cu gama și serviciile unui distribuitor. Acest lucru înseamnă că putem să vă sprijinim la realizarea proiectului cu orice aveți nevoie, atunci când aveți nevoie.

Facem ca totul să fie fără bătăi de cap pentru dumneavoastră

Ne mândrim cu serviciile noastre complete și fără bătăi de cap. Tot ce facem este pentru a le furniza soluții clienților noștri .

La Essentra Components, echipele noastre înalt calificate lucrează din greu pentru a vă ajuta să găsiți componentele potrivite pentru proiectul dumneavoastră.

Urmăriți videoclipul nostru în limba engleză de pe YouTube pentru a afla cum oferim un serviciu fără bătăi de cap și cum contribuim să oferim clienților noștri:

  • Informații actualizate despre produs și distribuție
  • Cunoștințe specializate despre produse pentru o gamă largă de sectoare industriale și aplicații
  • Un serviciu bazat pe soluții, susținut de o platformă specializată