Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Componente pasive de ferită

 (4 Produse)


Ferrite Toolbox

Our ferrite toolboxes are kits that include 30 different product patterns used to decrease interference in electronic and electrical systems. These toolboxes include ferrite rings, ferrite cores for cables, and ferrite beads, enabling the rapid and effective treatment of electromagnetic interference. Ferrites reduce high-frequency noise, avoid signal deterioration, and ensure the smooth operation of sensitive equipment.

Used in industries such as telecommunications, automotive, aerospace, and consumer electronics rely on ferrite for interference suppression to protect data integrity and reduce noise across signal and power lines.

When selecting the appropriate ferrite core for cables, it's essential to consider factors such as material composition and frequency requirements.

Manșoane de ferită

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Mărgele de ferită

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna