Garanția că aplicațiile dvs. sunt strâns fixate și bine prinse poate fi o provocare. La Essentra Components, oferim o selecție vastă de piulițe și șaibe pentru nevoi standard și specializate, cu diferite tipuri de materiale, cum ar fi șaibele noastre plate din nailon sau metalice. De asemenea, avem în stoc tot ce vă trebuie, de la piulițe hexagonale, bombate, cu aripioare, până la piulițe moletate, toate de calitate. La majoritatea produselor noastre, puteți avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, deci de ce să n-o aveți?
Descoperiți gama noastră de tije și șuruburi la Essentra Components. Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă. Șuruburile noastre de înaltă calitate vă garantează că produsul este bine prins pentru o utilizare riguroasă, fixându-vă în siguranță componentele vitale. Gama noastră de șuruburi include șuruburile înecate, ideale pentru aplicații în care capul nu trebuie să iasă în afară și șuruburile cu cap hexagonal, care sunt dispozitivele de fixare ideale pentru fixarea mecanică a materialelor. Pentru mai multe informații, consultați centrul nostru de Cunoaștere, care oferă articole și studii de caz, din diverse sectoare și aplicații.
Gama noastră de nituri și dispozitive de fixare a mobilierului oferă atât de multe posibilități, cu garanția satisfacerii nevoilor dvs. de proiectare și de fabricație. Pentru aplicațiile pentru mobilă, avem o gamă întreagă de produse solide și ușor de instalat, cum ar fi conectori pentru mobilier, elemente de fixare a mobilei, came pentru mobilă și îmbinări pentru mobilier. Pentru aplicații mai exigente, cum ar fi automatizare sau electronice, gama noastră vă oferă stabilitate și durabilitate la temperaturi ridicate, și cuprinde nituri din plastic, din nailon, cu gaură oarbă sau cu fixare prin împingere. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghidul inginerilor de proiectare pentru elementele de fixare și Un ghid rapid pentru cumpărarea elementelor de fixare.
Proiectarea și construirea de electrocasnice, dulapuri electrice sau echipamente de birou necesită capacitatea de a gestiona conductivitatea și spațiul. Gama noastră oferă o selecție variată de distanțiere pentru a susține, bloca, spația sau ghida aplicația. Distanțierele noastre nefiletate sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicaţii. Sunt disponibile variante realizate din materiale diferite și o gamă largă de dimensiuni.