Meniu Caută

Sustenabilitate la
Essentra Components

Sustenabilitate la <br>Essentra Components

Facilitarea realizării obiectivelor de sustenabilitate de către clienți:

Noi, cei de la Essentra Components, depunem toate eforturile pentru a deveni lider mondial în domeniul furnizării de componente industriale esențiale, fără bătăi de cap pentru clienți. Suntem deciși să ne ajutăm clienții să își atingă propriile obiective de sustenabilitate, dezvoltând pentru ei soluții durabile în materie de componente industriale.

Ne-am stabilit propriile obiective ambițioase de sustenabilitate corporativă și, prin cultura noastră de îmbunătățire continuă, ne ajutăm și clienții să își atingă obiectivele. Rămânând transparenți în ceea ce privește progresul nostru și lucrând împreună cu clienții pentru a oferi soluții mai sustenabile, Essentra Components reduce impactul nostru asupra mediului, oferind în același timp clienților noștri un serviciu fără bătăi de cap.

Obiectivele de sustenabilitate ale Essentra Components:

Essentra Components se angajează să contribuie la soluționarea provocărilor globale în materie de sustenabilitate. Obiectivele de sustenabilitate corporativă susținute de echipa noastră de conducere superioară sunt fundamentale pentru dorința de a fi un cetățean corporatist responsabil:

  • O reducere cu 25% a emisiilor la Obiectivul 1 și 2 până în 2025, iar operațiunile directe vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2040
  • Până în 2030, toate unitățile noastre vor fi certificate pentru „Deșeuri zero la groapa de gunoi”;
  • Reducerea cu 20% a volumului de deșeuri produse până în 2030
  • 20% din cantitatea de ambalaje și materii prime vor proveni din surse mai sustenabile până în 2025

Descoperiți cum Essentra Components face producția mai sustenabilă: 

Essentra Components și-a stabilit obiectivul ca, până în anul 2025, să utilizeze din surse sustenabile 20% din materialele pentru ambalat și materiile prime pentru materiale polimerice, în cadrul tuturor operațiunilor de producție de pe întreg mapamondul.

Scott Fawcett
Divisional Managing Director

Scott Fawcett – Divisional Managing Director

Să facem ca produsele noastre să fie reciclabile și să utilizeze resursele în mod eficient:

În calitate de participant activ la economia circulară, Essentra Components este semnatară a inițiativei Comisiei Europene Alianța privind circularea materialelor plastice. Această participare ne consolidează angajamentul de a crește gradul de utilizare a materiilor prime din polimeri reciclați în gama noastră de produse, pe lângă rolul pe care îl avem în extinderea pieței europene a maselor plastice reciclate la zece milioane de tone până în 2025.

Essentra Components se angajează să dezvolte produse care să ajute clienții să își reducă impactul asupra mediului și de aceea ne concentrăm asupra reciclării produselor noastre și utilizării eficiente a resurselor. Aceasta include creșterea cantității de materiale plastice reciclate în cadrul gamelor noastre de produse din polipropilenă (PP) și polietilenă de joasă densitate (LDPE). Produsele noastre din LDPE conțin materiale reciclate în proporție de 50% ca standard. Unitatea din Kidlington fabrică produse ce includ materiale reciclate din aprilie 2021, iar cele din Erie și Barcelona din martie 2022. Continuăm să ne sprijinim clienții în activitățile de gestionare a deșeurilor cu soluțiile noastre reciclabile, analizând în continuare celelalte game de produse pentru a le oferi clienților noștri o varietate de soluții sustenabile. De asemenea, putem oferi clienților noștri flexibilitate cu alternative sustenabile pentru produsele lor personalizate, adaptate nevoilor lor.

Aceste produse conțin material reciclat în proporție de 50%

Colaborarea cu clienții noștri: studiu de caz- Iracroft Ltd

„Essentra Components ne-a ascultat nevoile și a oferit o soluție care nu numai că a funcționat, dar ne-a ajutat să ne atingem inclusiv obiectivele de sustenabilitate, salvând 2,5 milioane de piese de la groapa de gunoi.”

Aflați detalii

Eficiența operațională și reducerea amprentei de carbon

Ca parte a programului nostru de reducere a amprentei de carbon, am făcut investiții semnificative în noile mașini electrice de turnare prin injecție. Toate utilajele hidraulice ineficiente scoase din uz trebuie înlocuite până la sfârșitul anului 2031. Până acum am înlocuit 180 de mașini și încă 32 au fost identificate pentru înlocuire în anul următor. Ca parte a programului nostru de reducere a energiei, ne străduim să optimizăm consumul de energie al fiecărei unități la nivel global, inclusiv să introducem sisteme de iluminat cu LED-uri mai eficiente și să efectuăm audituri energetice.

O reducere cu 25 % a emisiilor incluse în Obiectivul 1 și 2 până în 2025

Zero deșeuri la groapa de gunoi

Ca parte a obiectivului nostru de a avea toate unitățile certificate „Zero deșeuri la groapa de gunoi” până în 2030, Essentra Components își optimizează operațiunile de monitorizare și reducere a deșeurilor. Depunem eforturi pentru a devia cel puțin 99% din toate deșeurile activității noastre de la groapa de gunoi, alegând metode mai sustenabile de eliminare a deșeurilor, pe lângă punerea în aplicare a ierarhiei deșeurilor.

Obținerea certificării „Zero deșeuri la groapa de gunoi” până în 2030

Rapoarte privind sustenabilitatea

Essentra Components și compania-mamă Essentra Plc cred în transparență atunci când vine vorba despre drumul de parcurs, progresul și provocările ridicate de sustenabilitate. În fiecare an, datele noastre sunt publicate de CDP și Ecovadis, în sprijinul nevoilor clienților noștri, care solicită aceste informații și ne ajută să identificăm aspectele pe care le putem perfecționa.

Clasificare sustenabilitate bronz ecovadis 2022
Raport CPD 2021

Contactați-ne

Contactați-ne pentru a discuta despre cererea dvs. de produse sustenabile prin intermediul echipei locale de vânzări. Puteți vorbi cu echipa noastră despre provocările dvs. de sustenabilitate

Contactați-ne