Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Garnituri adezive

 (3 Produse)

Cumpărați gama noastră largă de garnituri autoadezive de la Essentra Components; avem pe stoc diferite tipuri, materiale și utilizări, care să se potrivească unei largi varietăți de cerințe de proiect. Garniturile autoadezive sunt componente obișnuite care sunt utilizate pentru a elimina pericolul alunecării garniturii în timpul procesului de etanșare. Suportul autoadeziv este utilizat în general ca un ajutor pentru montare și asamblare, permițând o instalare curată și eficientă. Avem pe stoc diverse garnituri adezive, cum ar fi garnituri detașabile impermeabile - utilizate adesea în jurul ușilor și ferestrelor, care se aseamănă cu garniturile noastre cu bule. Gama noastră mai include și garniturile adezive din EPDM, utilizate în mod obișnuit în aplicații externe datorită rezistenței materialelor EPDM la intemperii, îmbătrânire și diverse medii, în timp ce veți decoperi utilizarea garniturilor EMI în aplicații precum dispozitive electronice care necesită ecranare.

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

Cod Serie: SR1867 ,SR5561

Garnituri EMI

Tesnenie EMI vyrobené z polyuretánovej peny pokrytej niklovo-medenou páskou. Tieto tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

  • Znižujú vyžarovanie emisií zo skríň a ochranných krytov
  • Tlmí silný hluk v rozsahu od 80 do 90 dB
  • Nízky merný odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepiaca spodná časť
  • Jedno balenie obsahuje päť 1 metrových tesnení.

Garnitură adezivă cu cavitate

‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. ‌Jednoduchá aplikácia. Jeden z typov v sortimente sa rozdeľuje v strede a vytvára dve rovnaké časti s dĺžkou 10,0 m. Vyrobené z čierneho EPDM.

Cod Serie: SR5556 ,SR6491