Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(13 Produse)
Rozšírený sortiment nábytkového spojovacieho kovania, ktorý zahŕňa KD kovanie, spojovacie skrutky a spojovacie kovania. Tieto kovania sa dajú ľahko zaraziť do dreva a aplikácií na báze dreva a ponúkajú bezpečnú montáž.
KD kovania zahŕňajú: KD spojky, pevné spojky, bloky Modesty a nosníky pracovných dosiek.
KD kovania majú biely vonkajší kryt z ABS a oceľovú základňu. Dodávajú sa s upevňovacou skrutkou. Pevné spojky sú upevnené pomocou skrutky č. 6 (predáva sa samostatne) a sú vyrobené z polyetylénu (PE). Sú dostupné v rôznych farbách: biela, béžová, hnedá a buk. Bloky Modesty sa univerzálne používajú na drevené spoje, zvyčajne pri vlastnej montáži nábytku. Sú k dispozícii na výber ako malé a pevné, malé vyduté alebo veľké vyduté. Sú vyrobené z bieleho alebo tíkového PE. Nosníky pracovných dosiek sú vyrobené z bieleho alebo šedého polypropylénu (PP). Majú hmoždinku pre otvory s priemerom 8 mm.
Spojovacie skrutky sú vyrobené z brúsenej ocele alebo zliatiny zinku, s pozinkovanou povrchovou úpravou. Sú k dispozícii s typmi závitu Euro alebo metrickým M6 a majú štýl hlavy Pozi. K dispozícii sú dva varianty.
Spojovacie kovania sú vyrobené z poniklovanej zliatiny zinku a sú dispozícii v dvoch variantoch.
Všetky varianty komponentov sa predávajú samostatne.
Valcovité nosníky políc sa dajú ľahko zasunúť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na udržanie sklenených políc bezpečne na mieste.
Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.
Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Sortiment závitových vložiek „D“ s kužeľovitým dizajnom obsahuje prírubu a šesťhrannú vložku, ktorá je kompatibilná so šesťhranným (inbusovým) kľúčom M6 alebo M8.
Tieto matice zaisťujú pevné a trvalé priskrutkovanie do dreva a aplikácií a produktov na báze dreva. Ľahko sa zaskrutkujú do panelu a vonkajší závit spoľahlivo zaisťuje spoj. Charakteristická príruba bráni matici preniknúť príliš hlboko do panelu.
Valcovité nosníky políc s O-krúžkami sa dajú ľahko zasunúť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na sklenené police a O-krúžok zabezpečuje odpruženie.
Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.
Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.
Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.
Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.
Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.
T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.
Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.
Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.
Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).
Dodávané v rôznych dĺžkach.
Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.
Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.
Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.
This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.
A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina