Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Piulițe

 (30 Produse)

Avem pe stoc o gamă largă de piulițe potrivite pentru aplicații multiple. Sunt incluse în gama noastră cunoscutele piulițe hexagonale, piulițe de blocare și cu flanșă, piulițe moletate și multe altele. Piulițele, după cum se știe, sunt folosite împreună cu elemente și accesorii de prindere, pentru fixarea în siguranță a obiectelor. Datorită vastității de utilizări, gama noastră cuprinde piulițe din oțel inoxidabil, nailon și metal, în diferite forme și dimensiuni. În funcție de aplicația dorită, garantăm soluția de care aveți nevoie.

Bușoane de perete

Hmoždinky sa používajú so skrutkami ako upevňovacie riešenie pre celý rad aplikácií v komerčnom aj domácom stavebníctve, vrátane rôznych domácich kutilov a projektov typu „urob si sám“ (DIY), ako je zavesenie zarámovaných obrazov, políc a iných nástenných displejov.

Tieto cenovo výhodné hmoždinky sú ľahko použiteľné upevňovacie prvky na jednoduché zasunutie, ktoré sa zvyčajne používajú na suché vystuženie. Sú schopné zvládnuť nízku hmotnosť a vhodné na použitie so samovrtnými a samoreznými skrutkami.

Na montáž hmoždinky budete potrebovať niekoľko nástrojov, vrátane vŕtačky, kladiva a skrutkovača. Hmoždinky nie je možné zaskrutkovať priamo do steny alebo sadrokartónu, ale vkladajú sa do predvŕtaného otvoru. Na odstránenie hmoždinky stačí použiť kliešte.

  • Materiál: silikónová guma
  • Farba: šedá

Cumpărați-vă piulițele hexagonale cu garnitură integrală

Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.

Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.

Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.

  • Asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare.
  • Includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
  • Potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0178

Piulițe bombate - metal

Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Piulițe hexagonale din oțel.

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Piuliţe hexagonale din plastic

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Piuliţe hexagonale metalice

Štandardné šesťhranné matice sú jednou z najbežnejších dostupných matíc a používajú sa s kotvami, svorníkmi, skrutkami s maticou, čapmi, závitovými tyčami a na akýchkoľvek iných spojovacích prvkoch, ktoré majú závity strojových skrutiek.

Piulițe T pentru mobilier

T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.

Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.

  • Materiál: oceľ
  • Farba: prírodná

Piulițe bombate - nailon

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Piulițe cilindrice din bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Piulițe cilindrice din oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Piulițe cu manșon

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Piulițe cu montare rapidă

Gombíkové matice so závitom - matice Kwik sa nasunú na závitový čap. Pri jej inštalovaní zatlačte celú dĺžku závitového upevňovacieho prvku na požadované miesto a zaistite otočením o 180

Cod Serie: SR2305

Piulițe cu urechi din plastic

Lopatkové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Piulițe de blocare

Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.

Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Možnosti povrchovej úpravy: poniklovanie, pozinkovanie (Zamak), ľahké pokovovanie Collinox alebo bez povrchovej úpravy

Piulițe de blocare - Metal

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Piulițe de blocare - cu alunecare

Aceste piulițe de blocare cu alunecare sunt proiectate pentru asamblarea rapidă și fixarea strânsă, împiedicând șuruburile sau bolțurile să se rotească, să alunece sau să se slăbească. Elimină nevoia de procese îndelungi de înșurubare și deșurubare pe filete lungi și riscul de rupere a filetelor.

Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade. Sunt potrivite pentru utilizare în exterior și nu necesită întreținere și sunt reutilizabile. Se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.

Simplu de instalat în locuri înguste și nu necesită o cheie specializată. Pur și simplu deschideți piulița de blocare, poziționați-o după cum doriți și apoi strângeți-o cu o cheie. În plus, poate rezista la temperaturi de până la +150 C. Folosite în mod obișnuit în construcții, schele, automobile și aplicații mecanice.

  • Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade.
  • Sunt reutilizabile și se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 150 C.
Material: Oțel Cod Serie: SR24520

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Piulițe flanșate cu cap rotund

Piulițele cu bile cu flanșă sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.

Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță bună, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu bile inutilă.

  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Extrem de durabile și au și un element de auto-ungere.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1370

Piulițe flanșate din bronz

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Piulițe fluture din plastic

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Piulițe nailon

Poistné matice zabraňujú akémukoľvek uvoľneniu vďaka svojim vynikajúcim antivibračným vlastnostiam.

Piulițe pătrate

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Piulițe striate - Conice, din plastic

Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Dodávajú sa v kónickom alebo štandardnom tvare..

Cod Serie: SR1989

  • din 2