Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Gama noastră de ajustoare de nivelare de precizie include componente esențiale, concepute pentru poziționare meticuloasă și stabilitate în diferite aplicații. Aceste ajustoare, împreună cu distanțierele, nivelatoarele cu bilă și șaibele sferice de fixare, abordează probleme specifice de aliniere și susținere a sarcinii. Adaptate pentru industrii precum robotica, electronica, autovehiculele și utilajele, fiecare componentă joacă un rol vital în asigurarea unei performanțe optime și a fiabilității.
Ajustoarele de precizie oferă capacități de reglaj fin pentru poziționare, aliniere sau calibrare precisă, în special în aplicații cu spațiu limitat. Dispozitivele de reglare asigură stabilitate în timpul funcționării, rezistând la impactul vibrațiilor, al presiunilor externe sau al fluctuațiilor de temperatură. În centrul designului lor se află mecanismul de înclinare, facilitând reglaje unghiulare precise. Suportă o sarcină maximă, având în vedere cuplul de strângere a bolțurilor, și sunt utilizate pe scară largă în diverse domenii, cum ar fi electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Distanțierele acoperă golurile în aplicații, asigurând o distanță și o aliniere esențiale pentru componente. Designul lor asigură performanțe și longevitate optime prin distribuirea uniformă a sarcinilor, reducerea concentrațiilor de stres și reducerea uzurii. Deosebit de utile în medii cu vibrații sau mișcare, acestea sunt ușor de instalat și de utilizat în sectoarele cu sarcină mare, cum ar fi auto, utilaje industriale și dispozitive electrice.
Dispozitivele de nivelare cu bilă sunt concepute pentru a contracara suprafețe neuniforme, asigurând o aliniere verticală precisă. Dotate cu un șurub de montare cu filet fin, o piuliță cu bază filetată și un opritor de capăt, aceste dispozitive de nivelare permit reglaje simple cu ajutorul unei chei cu cârlig. Oferă o instalare rapidă și sunt ideale pentru aplicații cu sarcină mare, inclusiv motoare, utilaje, echipamente de laborator și produse de apărare.
Șaibele sferice de fixare au o suprafață ușor convexă sau concavă, concepută pentru a compensa lipsa de aliniere dintre suprafețele de îmbinare atunci când sunt utilizate cu piulițe sau șuruburi. Acestea distribuie sarcinile în mod uniform, reducând concentrațiile de tensiune și îmbunătățind stabilitatea asamblării. Ideale pentru aplicații cu sarcină mare sau solicitări dinamice, aceste șaibe oferă durabilitate și fiabilitate. Utilizate în mod obișnuit în utilaje, ansambluri structurale și industria auto.
Aceste nivelatoare cu reglare cu bilă au un unghi maxim de înclinare de 4 și au scopul să compenseze suprafețele inegale. Sunt ajustabile și reajustabile pentru o precizie optimă și o aliniere verticală a aplicațiilor dumneavoastră.
Au trei elemente: un șurub de montare cu filet fin, o piuliță de bază filetată și un opritor. Șurubul de montare și filetul fin al bazei permit o ajustare precisă și o reajustare simplă folosind o cheie cu cârlig.
Sunt simplu și rapid de instalat și sunt potrivite pentru utilizarea cu sarcini mari, atât statice, cât și dinamice. Folosite la motoare, mașini, echipamente de laborator și producție de apărare.
Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Aceste distanțiere sunt utilizate pentru a acoperi golurile în aplicații când reglarea înălțimii este insuficientă. Oferă spațiul și alinierea adecvate componentelor care pot să nu fie complet perpendiculare sau paralele.
Generează un decalaj sau o distanță prin îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a aplicației. Ajută la distribuirea egală a sarcinilor și presiunilor, scăzând posibilitatea de concentrare a tensiunilor sau a uzurii premature și sunt esențiale în aplicațiile care implică vibrații sau mișcări.
Sunt ușor de instalat și sunt utilizate frecvent în aplicații cu sarcini grele, cum ar fi auto, mașini industriale și dispozitive electrice.
Aceste șaibe cu spate sferic au o suprafață ușor convexă sau concavă. Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinare, menținând o conexiune sigură și prevenind deteriorarea elementelor de fixare sau componentelor pe care le fixează.
Distribuie sarcina și asigură o distribuție uniformă a presiunii între elementul de fixare și suprafață. Pentru că răspund la imperfecțiunile suprafeței, ele previn concentrarea tensiunilor, reducând probabilitatea deteriorării sau defecțiunii și asigurând stabilitatea și fiabilitatea generală a ansamblului.
Capacitatea îmbunătățită a acestor șaibe de a suporta sarcina le face potrivite pentru aplicații care implică sarcini mari sau solicitări dinamice, oferind o rezistență și longevitate mai mari ansamblului. Drept urmare, sunt adesea folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina