Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mânere manuale

 (3 Produse)


Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - plate

Navliekacie rukoväte sú ideálne na povrchovú úpravu pre ploché rukoväte a ako koncovky tyčí. Pružný materiál ma vynikajúce izolačné vlastnosti a dá sa natiahnuť aj na väčšie rozmery bez rozdrobenia alebo roztrhnutia.

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Mânere de palmă

Aceste mânere pentru palmă le oferă operatorilor o prindere ușoară și sigură. Sunt construite ergonomic pentru a se potrivi comod în palmă, eliminând efortul și oboseala.

Acestea oferă o suprafață anti-alunecare, diminuând pătarea mâinilor și riscul apariției dureri sau rănirii. De asemenea, îmbunătățesc controlul și siguranța atunci când lucrați cu echipamente și sisteme din activitățile industriale.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat manual. De asemenea, pot fi conectate la diverse aplicații, inclusiv dispozitive portabile, scule electrice și controlere de mașini.

  • Sunt construite pentru a se potrivi comod în palma mâinii.
  • Au o suprafață anti-alunecare, diminuând pătarea mâinilor și riscul apariției dureri sau rănirii.
  • Folosit la dispozitive portabile, scule electrice și controlere de mașini.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR70040