Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mânere tip bară

 (20 Produse)


Mâner încastrat - Montare prin înșurubare

Zapustené rukoväte s integrovanými svorníkmi sa zaisťujú s podložkami a maticami, ktoré sú súčasťou dodávky. Hladký povrch pôsobí estetickým dojmom a tento typ rukoväte je vhodný pre stravovacie alebo potravinárske zariadenia.

Mânere - bară arcuită din plastic

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Mânere - bară metalică în formă arcuită

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

Mânere - bară metalică în formă de U

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

Mânere - bară tip punte din plastic

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mânere - cu arc

Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám..

Cod Serie: SR5436

Mânere - mânere tip punte tubulară

Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.

Cod Serie: SR5534

Mânere de dulap

Această gamă de mânere de tragere pentru dulapuri sunt bare circulare cu formă de punte. Adesea folosite pentru deschiderea și închiderea ușilor și a capacelor dulapurilor grele.

Au un design ergonomic care oferă o stabilitate excelentă și suprafețe netede. Sunt o opțiune convenabilă, care arată elegant și profesionist în diverse aplicații.

Se potrivesc în diferite situații, precum și cu opțiuni pentru montare față sau spate. Folosite pentru aplicații în căi ferate, mașini și echipamente industriale sau electronice.

  • Sunt bare circulare, cu formă de punte.
  • Au un design ergonomic care oferă stabilitate și suprafețe netede.
  • Folosite pentru aplicații în căi ferate, mașini și echipamente industriale.
Material: Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR78010, SR78000

Mânere de tragere încastrate

Aceste mânere de tragere încastrate sunt proiectate pentru a fi plasate la nivel cu suprafața, rezultând un stil elegant și discret. Deoarece instalarea la nivel cu suprafața elimină posibilitatea agățării articolelor de îmbrăcăminte sau a altor articole, acestea sunt o soluție sigură și ușor de utilizat.

De asemenea, economisesc spațiul, ceea ce le face excelente pentru zonele cu spațiu limitat, iar profilul lor le face mai ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi. Se instalează prin introducerea mai întâi a porțiunii frontale în decupajul de montare. Spatele se fixează în față de pe interiorul panoului cu patru șuruburi (furnizate).

Sunt potrivite pentru utilizare pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm. Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.

  • Excelente pentru zonele cu spațiu limitat și ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi.
  • Utilizate pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm.
  • Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.
Material: Termoplastic Culoare: Negru, Gri alburiu, Gri deschis, Gri piatră Cod Serie: SR79530

Mânere metalice - fixare cu flanșe

Kovové sklopné rukoväte s montážnou doskou sú odolné rukoväte s pružinou, ktoré sa dajú sklopiť naležato, keď sa nepoužívajú. Rukoväť je vyrobená z polyamidu so sklenými vláknami a konštrukcia s pružinou vracia rukoväť automaticky do sklopenej polohy.

Mânere metalice de tragere - tip mamă

Kovové pravouhlé mostíkové rukoväte s otvorom so závitom sú zaoblené s ramenom a dvomi montážnymi otvormi so závitom. Jednodielna konštrukcia je pevná a odolná na vysokokvalitnú rukoväť s montážou zozadu a uhladeným vzhľadom.

Cod Serie: SR5112

Mânere plastic - fixare laterală prin orificiu

Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

Mânere profil

Sortiment rukovätí s výstupkom, ideálne na použitie ako madlá na zásuvky, ponúka výber vlastného profilu so štítkom alebo prázdneho profilu. K dispozícii je výber povrchových úprav a veľkostí. Montujú sa skrutkou do otvoru, čo umožňuje viacnásobné umiestnenie, keď je zvolený dlhší profil.

Cod Serie: SR6513

Mânere tip bară - ovale

Produsele din această gamă de mânere de tragere au un profil oval plat și o formă de punte. Folosite frecvent pentru deschiderea și închiderea ușilor și capacelor grele.

Sunt proiectate ergonomic pentru o stabilitate optimă și suprafețe netede. Sunt o alternativă elegantă și cu aspect profesional. Folosite în inginerie, instrumente și construcție de aparate.

  • Au un profil oval plat și o formă de punte.
  • Folosite pentru deschiderea și închiderea ușilor și capacelor grele.
  • Proiectate pentru stabilitate optimă și suprafețe netede.
Material: Aluminiu Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR78030

Mânere tubulare - fixare cu șurub de trecere, prindere în unghi drept

Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.

Mânere tubulare - suporți laterali înclinați, prindere în unghi drept

Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare

Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.

Mânere încastrate fixate cu siguranță (înclichetare)

Náš sortiment zapustených rukovätí sa ľahko zacvakne do montážneho otvoru. Zapustený profil ponúka bezpečnosť s polohou zapustenou do rámu dverí bez toho, aby poskytoval menej účinné uchopenie rukou. Vďaka výberu materiálov, povrchových úprav a veľkostí je tento sortiment dokonalou voľbou pre malé aj veľké skrinky alebo kryty strojov.

Cod Serie: SR5466

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Mânere înclinate pentru dulap - tip tată, metal

Kovové madlá - pravouhlé so skrutkou