Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Elemente de fixare cu o singura atingere

 (12 Produse)

Elementele de fixare cu o singură atingere sunt soluția ideală pentru aplicațiile care necesită o schimbare rapidă și recurentă a sculelor sau configurațiilor. Elementele de fixare cu o singură atingere oferă o soluție alternativă rapidă, simplă și sigură, fără pierderi de timp cu desfacerea șuruburilor sau altor elemente de fixare permanente, și fără vreo șansă ca elementele dvs. de fixare să se piardă prin utilajele dvs. De asemenea, avem pe stoc bucșe de poziționare, concepute pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă în diferite aplicații mecanice. Aceste bucșe servesc drept ghidaje sau suporturi pentru arbori sau știfturi, asigurând o aliniere adecvată și minimizarea jocului, lucru esențial în configurarea utilajelor și sculelor de precizie. Bucșele noastre de poziționare se utilizează în mod special în cazul metalelor moi, cum ar fi aluminiul, în cazurile în care suprafețele receptoare se pot uza. Distanțierele noastre ajustează lungimile filetului elementelor de fixare cu o singură atingere pentru a se potrivi diferitelor filete pe panouri de montare cu grosimi diferite.


Cleme de sferturi de tura rezistente

Clemele de prindere de mare capacitate cu sfert de rotaţie funcţionează prin activarea unui mecanism de prindere cu o simplă rotaţie 90-degree a unui buton sau a unei manete care blochează sau deblochează clema.

Designul cu un sfert de tură permite o angajare și dezangajare rapidă, cu un efort minim, asigurând în același timp o conexiune puternică și sigură. Proiectat pentru a rezista la sarcini mecanice puternice, vibrații și condiții meteorologice severe.

mecanism de blocare cu un sfert de tură asigură o conexiune robustă. Aceasta îl face o alegere ideală pentru aplicațiile care necesită modificări frecvente ale uneltelor sau ale configurației.

  • Aceste versiuni de uz intensiv oferă forțe de prindere și menținere mai mari, comparativ cu gama standard.
  • Utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv operațiuni de îmbuteliere, învelișuri pentru mașini și înlocuirea roților dințate și a curelelor de transmisie.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33965

Bucșe de localizare

Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.

Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
  • Rezistente la temperaturi de până la 180 C.
  • Oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Receptacol cu blocare - Rotiți clemele

Clemele de prindere cu receptacul cu blocare utilizează o metodă de blocare prin rotire care asigură o conexiune strânsă și solidă, permițând în același timp angajarea și dezangajarea rapidă atunci când este necesar.

Receptacul de blocare este un punct de ancorare, în timp ce clema de rotire oferă o presiune constantă pentru a menține componentele fixate ferm. Aceasta reduce posibilitatea de demontare inadvertentă.

Mecanismul de prindere prin rotire este util atunci când se necesită asamblare și dezmembrare repetată, fără a compromite securitatea.

  • Utilizat frecvent în industriile auto, electronice și de utilaje grele pentru a menține panouri, uși de acces, carcase de echipamente și conexiuni structurale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33966

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere cu bile

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile în poziție, iar atunci când este apăsat, intră în contact cu obiectul de prins, blocându-l ferm pe loc. Când dispozitivul de fixare este tras din nou, rulmentul cu bile eliberează elementul, permițându-i să fie îndepărtat cu ușurință.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile.
  • Pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace mașini.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu bilă

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile pe loc și, atunci când este apăsat, se decuplează de corp, eliberând elementul de fixare. Rulmentul cu bile fixează elementul de fixare atunci când este împins înapoi în corp.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu camă

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt formate dintr-un corp, un arc și o camă. Arcul ține camera în poziție, iar când pârghia este trasă la 45 în poziție, aceasta pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau debloca în siguranță încuietoarea. Cama se decuplează atunci când dispozitivul de fixare este tras din nou, permițând îndepărtarea cu ușurință.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Arcul ține cama pe poziție, iar când pârghia este trasă la 45º din poziție, aceasta pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau debloca în siguranță încuietoarea.
  • Cama se decuplează atunci când dispozitivul de fixare este tras din nou, permițând îndepărtarea cu ușurință a obiectului.
  • Rezistente la temperaturi de până la 130 C.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu camă - Retractabilă

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă retractabilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Au o pârghie cu camă cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată, permițând cuplarea sau decuplarea clemei în siguranță. Pentru a face acest lucru în timp ce maneta este oprită, rotiți-o în poziția pornit. Când auziți un clic, aceasta va fi prinsă complet. Pentru a elibera, rotiți maneta înapoi în poziția oprit.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Au o pârghie cu came cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată.
  • Rezistente la temperaturi de până la 130 C.
Material: Oțel Cod Serie: SR33946, SR33947

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere prin tragere

Elementele de fixare cu o singură atingere cu tragere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă. Sunt ușor de detașat și repoziționabile, menținând conexiunea pe loc.

Acestea cuprind două componente: o clemă de tragere și o bază metalică. Baza metalică se află pe o parte a dispozitivului de fixare, în timp ce clema de tragere se află pe cealaltă parte. Când cele două componente sunt unite, mecanismul de clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l în siguranță pe loc. Despărțiți cele două jumătăți pentru a elibera obiectul folosind mecanismul de clemă de tragere, care se realizează cu ușurință cu o singură atingere.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt alcătuite din două componente: o clemă de tragere și o bază metalică.
  • Când cele două componente sunt unite, mecanismul cu clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l fix în siguranță.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33964

Știfturi pentru elemente de fixare cu o singură atingere

Acești știfturi sunt utilizate împreună cu elemente de fixare cu o singură atingere și prindere cu bile. Sunt folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.

Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor. Utilizate în aplicații atât de diverse, cum ar fi procesele de îmbuteliere, capacele pentru mașini, schimbarea dinților și curelelor de transmisie. Asigură contactul complet cu suprafața și se bucură de o rezistență maximă a știftului cu prindere cu bile de fixare cu o singură atingere.

Sunt folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.

  • Folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.
  • Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor.
  • Folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Plăci de ridicare

Plăcile de ridicare sunt componente mecanice care sunt utilizate împreună cu încuietori glisante pentru a ridica și susține alte componente sau obiecte. Există două tipuri în această gamă: unul care este dreptunghiular și unul care este pătrat.

Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Sunt rezistente la coroziune, garantând performanțe de lungă durată chiar și în condiții grele, și își păstrează locul și nu se mișcă sau se deplasează în timpul utilizării.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri: unul dreptunghiular și unul pătrat.
  • Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR33971, SR33974

Plăci gradate

Plăcile de cântare sunt folosite pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două variante disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct. Pe de o parte, plăci cu o singură scară și, pe de altă parte, plăci cu scară dublă. În cadrul fiecăruia dintre ele, există un tip de versiune de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau cu montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, nu unul găurit.

Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație.
Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Cod Serie: SR33977, SR33975, SR33976

Distanțiere pentru elemente de fixare cu o singură atingere

Aceste distanțiere sunt proiectate pentru a fi utilizate cu elemente de fixare cu o singură atingere. Adaptează lungimea filetului dispozitivului de fixare cu o singură atingere la diferite lungimi de filet pe panouri de montare de diferite grosimi.

Permite mișcarea componentelor și reduce forța necesară pentru a cupla dispozitivul de fixare. De asemenea, pot oferi protecție sau izolație între piesele care pot intra în contact în timpul funcționării, prevenind deteriorarea, abraziunea sau conductivitatea electrică.

Sunt ușor de instalat și îndepărtat datorită formei lor cilindrice și servesc la amortizarea vibrațiilor. Sunt folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.

  • Adaptează lungimea filetului dispozitivului de fixare cu o singură atingere la diferite lungimi de filet pe panouri de montare de diferite grosimi.
  • Oferă protecție sau izolație între piesele care pot intra în contact în timpul funcționării, prevenind deteriorarea, abraziunea sau conductivitatea electrică.
  • Folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33926