Păstrarea în siguranță a incintelor, dulapurilor și a unităților industriale este esențială pentru construirea unei aplicații de succes. Cu peste 2000 de piese disponibile, gama noastră largă de broaște și încuietori oferă variate modele și materiale, toate construite la cele mai înalte standarde industriale, cum ar fi RoHS și Reach. Atunci când aplicațiile dvs. sunt utilizate în mod constant, aveți nevoie de securitate și funcționalitate, iar dispozitivele noastre de blocare exact asta fac, și vorbim aici de broaștele cu compresie și sistemele de blocare a panourilor. Murdăria sau lichidele ar putea pătrunde în dulapurile dvs., dar încuietorile noastre, cum ar fi încuietorile noastre pentru mobilier și încuietorile pentru uși din sticlă, au scopul de a vă ajuta. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghid rapid pentru soluții de acces și Ghidul inginerilor de proiectare pentru soluții de acces.
Garniturile și garniturile noastre de etanșare sunt construite din materiale de lungă durată, cum ar fi EPDM și PVC.
Aceste componente ajută la prevenirea scurgerilor și asigură o eficiență maximă.
Folosite în mod obișnuit în sectorul auto, de construcții, HVAC și industrial.
Alegeți din gama noastră de garnituri pentru etanșări puternice, printre caregarnitură adezivă, garnitură impermeabilă de etanșare și garnituriflexibile cu bulepentru diverse aplicații.
Cu gama noastră asortată vastă de balamale și încuietori și lacăte, puteți avea o abordare cuprinzătoare a nevoilor dumneavoastră de protecție.
Balamalele vă oferă grade diferite de stabilitate, fiind astfel ideale atât pentru aplicații lejere, cât și pentru aplicații intense; încercați balamalele pentru uz intens, balamalele pentru dulapuri, balamalele cilindrice, balamalele de tip pian, balamalele continue, balamalele pentru colț și balamalele cu clichet de blocare. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghid rapid pentru soluții de acces și Ghidul inginerilor de proiectare pentru soluții de acces.