Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protecții pentru margini teșite

 (2 Produse)


Garnitură Tevi Teșire Protecție

Garniturile de protecție pentru teșirea țevii sunt furnizate pe o rolă convenabilă. Sunt ideale pentru a proteja teșirea unei țevi de deteriorarea și coroziunea care pot afecta calitatea finală a sudurii, atunci când sudura se face la o altă țeavă sau flanșă.

Garniturile sunt ușor de tăiat la lungimea corectă de aplicare, ceea ce reprezintă un avantaj imens de asamblare față de alte produse. Soluția pe rolă este potrivită în special pentru aplicații la fața locului, atunci când se lucrează pe teren.

Protejează capetele teșite ale țevilor în timpul transportului, depozitării și instalării pentru diferite aplicații de petrol și gaze.

  • Protejează țevile teșite de deteriorare și coroziune.
  • Simplu de tăiat la lungimea necesară a aplicației.
  • Protecție în timpul transportului, depozitării și instalării.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRGUA

Capace încastrate de conducte

Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.

  • Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN: de la DN 150până la DN 1000.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371