Meniu Caută

Accesorii pentru încuietori rotative

În stoc

Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lățime Lungime Tip Cumpără
29,0221 RON - 32,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
31,9194 RON - 35,466 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
36,6023 RON - 40,6692 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
29,8328 RON - 33,1476 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,3745 RON - 4,8606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
31,9194 RON - 35,466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
10,8464 RON - 10,8464 RON 147 În stoc
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
29,0221 RON - 32,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
27,0088 RON - 30,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
3,704 RON - 4,1156 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
25,068 RON - 27,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
24,0123 RON - 26,6802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
25,068 RON - 27,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
34,1784 RON - 37,976 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
27,9712 RON - 31,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
0,6924 RON - 0,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
14.4 mm
Clemă de reținere
  • din 2
Şurub M10 28.7 mm 52.3 mm Oțel

20080570

Interval de preț
10,8464 RON - 10,8464 RON

Niveluri de stoc
147 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    52.3 mm
  • Lățime
    28.7 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Compatibilitate
    Rotary Latch
  • Tip
    Bolt